Codice articolo del costruttore: 3006-2Z
Marca: INA
Prezzo: 30.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 55 φ
Larghezza B: 19 mm
Diametro foro: 30 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 19900 N
Classificazione di carico radiale: 15400 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3006-2Z
Codice componente
|
---|
3006-2Z |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1000 | 4 giorni | 55 | 19 | 30 | 19900 | 15400 | 10100 | 10100 | 0.16 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30.., doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3006-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3006-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3004-2Z |
3005-2Z |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.83 € | 1000 | 4 giorni | 42 | 16 | 20 | 14300 | 9400 | 13600 | 13200 | 0.094 | |||
29.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 16 | 25 | 15200 | 10900 | 11900 | 11100 | 0.1 |