Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica (3005-2RS)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica 3005-2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3005-2RS

Marca: INA

Prezzo: 26.75

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 47 φ

Larghezza B: 16 mm

Diametro foro: 25 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 15200 N

Classificazione di carico radiale: 10900 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3005-2RS

Codice componente
3005-2RS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

26.75 €

1000 4 giorni 47162515200109008800CN0.107

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3005-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3005-2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
3002-2RS
3002-2RS-C3
3003-2RS
3006-2RS
3006-2RS-C3
3007-2RS
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

22.51 €

1000 4 giorni 3213158500540013000CN0.042
-

22.51 €

1000 4 giorni 3213158500540013000C30.042

24.42 €

1000 4 giorni 3514179100610012300CN0.057

32.29 €

1000 4 giorni 55193019900154007400CN0.17
-

32.29 €

5044 4 giorni 55193019900154007400C30.17

39.95 €

1000 4 giorni 62203524000191006400CN0.224

Supporto tecnico