Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica (3807-2RS)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica 3807-2RS
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3807-2RS

Marca: INA

Prezzo: 44.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 47 φ

Larghezza B: 10 mm

Diametro foro: 35 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 6500 N

Classificazione di carico radiale: 6800 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3807-2RS

Codice componente
3807-2RS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

44.57 €

1 Disponibile 4 giorni 471035650068007000CN0.041

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3807-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3807-2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
3800-2RS
3805-2RS
3806-2RS
3808-2RS
3809-2RS
3810-2RS
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

20.92 €

1000 4 giorni 197102080137021100CN0.009

26.03 €

1000 4 giorni 371025590055009300CN0.04

43.92 €

1 Disponibile 4 giorni 421030610060008100CN0.037

46.18 €

1 Disponibile 4 giorni 521040690076006100CN0.046

50.51 €

1000 4 giorni 581045700081005500CN0.058

57.38 €

1000 4 giorni 6512508500102004800CN0.092

Supporto tecnico