Codice articolo del costruttore: DKLFA30100-2RS
Marca: INA
Prezzo: 602.95 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 62 φ
Larghezza B: 38 mm
Diametro foro: 30 mm
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]: 29000 N
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]: 64000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DKLFA30100-2RS
Codice componente
|
---|
DKLFA30100-2RS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602.95 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 38 | 30 | 29000 | 64000 | 4000 | 1800 | 1.03 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo DKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, tenuta a labbri ad entrambi i lati, con flangia appiattita, il codice articolo è il seguente: DKLFA30100-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DKLFA30100-2RS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DKLFA1575-2RS |
DKLFA2080-2RS |
DKLFA2590-2RS |
DKLFA30110-2RS |
DKLFA40115-2RS |
DKLFA40140-2RS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.28 € | 1000 | 4 giorni | 45 | 32 | 15 | 17900 | 28000 | 5700 | 2600 | 0.53 | |||
488.80 € | 1000 | 4 giorni | 52 | 35 | 20 | 26000 | 47000 | 5000 | 2200 | 0.683 | |||
596.51 € | 1000 | 4 giorni | 57 | 38 | 25 | 27500 | 55000 | 4400 | 2000 | 0.907 | |||
795.11 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 56 | 30 | 59000 | 108000 | 3500 | 1600 | 2.087 | |||
803.49 € | 1000 | 4 giorni | 72 | 42 | 40 | 43000 | 101000 | 3200 | 1500 | 1.483 | |||
1,204.60 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 60 | 40 | 72000 | 149000 | 2900 | 1200 | 3.48 |