Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile (ZKLFA0850-2RS)

Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile ZKLFA0850-2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZKLFA0850-2RS

Marca: INA

Prezzo: 314.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 32 φ

Larghezza B: 20 mm

Diametro foro: 8 mm

Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]: 12500 N

Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]: 16300 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZKLFA0850-2RS

Codice componente
ZKLFA0850-2RS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Peso
(kg)

314.71 €

1000 4 giorni 322081250016300121000.131

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2RS, azione bilaterale, avvitabile, il codice articolo è il seguente: ZKLFA0850-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZKLFA0850-2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZKLFA0640-2RS
ZKLFA1050-2RS
ZKLFA1263-2RS
ZKLFA1563-2RS
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Peso
(kg)

291.52 €

1000 4 giorni 2415669008500164000.06

318.08 €

1000 4 giorni 3220101340018800109000.124

334.52 €

1000 4 giorni 422512171002500092000.276

343.92 €

1000 4 giorni 422515180002850082000.259

Supporto tecnico