Codice articolo del costruttore: ZKLFA0640-2Z
Marca: INA
Prezzo: 291.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 24 φ
Larghezza B: 15 mm
Diametro foro: 6 mm
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]: 6900 N
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]: 8500 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZKLFA0640-2Z
Codice componente
|
---|
ZKLFA0640-2Z |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.52 € | 1000 | 4 giorni | 24 | 15 | 6 | 6900 | 8500 | 19900 | 12000 | 0.06 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità di supporto con cuscinetto a sfere a contatto obliquo ZKLFA..-2Z, azione bilaterale, avvitabile, il codice articolo è il seguente: ZKLFA0640-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZKLFA0640-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZKLFA0630-2Z |
ZKLFA0850-2Z |
ZKLFA1050-2Z |
ZKLFA1263-2Z |
ZKLFA1563-2Z |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.05 € | 1000 | 4 giorni | 19 | 12 | 6 | 4550 | 5700 | 22800 | 14000 | 0.04 | |||
314.71 € | 1000 | 4 giorni | 32 | 20 | 8 | 12500 | 16300 | 15500 | 9500 | 0.132 | |||
318.08 € | 1000 | 4 giorni | 32 | 20 | 10 | 13400 | 18800 | 14400 | 8600 | 0.122 | |||
334.52 € | 1000 | 4 giorni | 42 | 25 | 12 | 17100 | 25000 | 12000 | 7600 | 0.277 | |||
343.92 € | 1000 | 4 giorni | 42 | 25 | 15 | 18000 | 28500 | 10800 | 7000 | 0.26 |