Codice articolo del costruttore: ZKLDF100-B
Marca: INA
Prezzo: 1,952.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro foro: 100 mm
Altezza H: 38 mm
Numero di giri limite [n G]: 5000 1/min
Diametro della flangia [D]: 185 mm
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]: 71000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZKLDF100-B
Codice componente
|
---|
ZKLDF100-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Altezza H (mm) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Diametro della flangia [D] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,952.43 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 38 | 5000 | 185 | 71000 | 265000 | 3.84 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLDF, azione bilaterale, avvitabile, il codice articolo è il seguente: ZKLDF100-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZKLDF100-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro(mm)
Altezza H(mm)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Diametro della flangia [D](mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZKLDF120-B |
ZKLDF150-B |
ZKLDF180-B |
ZKLDF200-B |
ZKLDF260-B |
ZKLDF325-B |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Altezza H (mm) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Diametro della flangia [D] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,165.31 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 40 | 4300 | 210 | 76000 | 315000 | 4.81 | |||
2,847.98 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 40 | 3600 | 240 | 81000 | 380000 | 5.5 | |||
4,980.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 43 | 3500 | 280 | 85000 | 440000 | 7.7 | ||
4,781.14 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 45 | 3200 | 300 | 121000 | 610000 | 9.1 | |||
5,781.11 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 55 | 2400 | 385 | 162000 | 920000 | 18.4 | |||
7,612.15 € | 1000 | 4 giorni | 325 | 60 | 2000 | 450 | 172000 | 1110000 | 24.8 |