Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-2AP-XL, accoppiato, azione bilaterale (ZKLN2052-2RS-2AP-XL)

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-2AP-XL, accoppiato, azione bilaterale ZKLN2052-2RS-2AP-XL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZKLN2052-2RS-2AP-XL

Marca: INA

Prezzo: 511.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 52 φ

Larghezza B: 56 mm

Diametro foro: 20 mm

Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]: 46000 N

Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]: 94000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZKLN2052-2RS-2AP-XL

Codice componente
ZKLN2052-2RS-2AP-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

511.18 €

1000 4 giorni 5256204600094000300030000.622

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-2AP-XL, accoppiato, azione bilaterale, il codice articolo è il seguente: ZKLN2052-2RS-2AP-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZKLN2052-2RS-2AP-XL.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZKLN1747-2RS-2AP-XL
ZKLN2557-2RS-2AP-XL
ZKLN3062-2RS-2AP-XL
ZKLN3572-2RS-2AP-XL
ZKLN4075-2RS-2AP-XL
ZKLN5090-2RS-2AP-XL
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

470.22 €

1000 4 giorni 4750173400063000330033000.47

570.31 €

1000 4 giorni 57562544500111000260026000.711

611.28 €

1000 4 giorni 62563052000127000220022000.799

748.98 €

1000 4 giorni 72683573000177000200020001.296

881.98 €

1000 4 giorni 75684077000202000180018001.286

1,017.68 €

1000 4 giorni 90685083000250000150015001.842

Supporto tecnico