Codice articolo del costruttore: CSCA045-HLE
Marca: INA
Prezzo: 564.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 127 φ
Diametro foro: 114.3 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 4400 N
Classificazione di carico radiale: 5800 N
Diametro interno (pollici) d: 4.5 poll.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSCA045-HLE
Codice componente
|
---|
CSCA045-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564.92 € | 1000 | 4 giorni | 127 | 114.3 | 4400 | 5800 | 4.5 | 4800 | 100 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 6.35 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCA, gabbia in lamiera di ottone, il codice articolo è il seguente: CSCA045-HLE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSCA045-HLE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSCA035-HLE |
CSCA040-HLE |
CSCA042-HLE |
CSCA047-HLE |
CSCA050-HLE |
CSCA055-HLE |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292.22 € | 1000 | 4 giorni | 101.6 | 88.9 | 4000 | 4550 | 3.5 | 6200 | 80 | |||
437.08 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 114.3 | 101.6 | 4200 | 5200 | 4 | 5400 | 90 | ||
558.88 € | 1000 | 4 giorni | 120.65 | 107.95 | 4300 | 5500 | 4.25 | 5100 | 90 | |||
570.31 € | 1000 | 4 giorni | 133.35 | 120.65 | 4500 | 6100 | 4.75 | 4550 | 100 | |||
595.83 € | 1000 | 4 giorni | 139.7 | 127 | 4550 | 6400 | 5 | 4350 | 110 | |||
623.37 € | 1000 | 4 giorni | 152.4 | 139.7 | 4700 | 7100 | 5.5 | 3950 | 110 |