Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-FA101, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, alta e bassa temperatura (Codici componente)

Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-FA101, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, alta e bassa temperatura
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-FA101

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE25-XL-KRR-B-FA101
GE30-XL-KRR-B-FA101
GE50-XL-KRR-B-FA101
GE60-XL-KRR-B-FA101
GE70-XL-KRR-B-FA101
GE75-XL-KRR-B-FA101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro esterno [D SP]
(mm)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1]
(mm)
Peso
(kg)

76.74 €

1000 4 giorni 34.9251400078005244.50.24

94.40 €

1000 4 giorni 36.53019500113006248.50.38

175.11 €

1000 4 giorni 49.25035000232009062.80.98

287.48 €

1000 4 giorni 61.960520003600011077.91.79

367.25 €

1000 4 giorni 48.5706200044000125662.08

475.05 €

1000 4 giorni 49.5756200044500130672.14

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico