Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura interna, VLI20 Series (VLI200414-N)

Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura interna, VLI20 Series VLI200414-N
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VLI200414-N

Marca: INA

Prezzo: 1,808.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo prodotto: Standard

Diametro d1: 325 mm

Diametro esterno [D a]: 518 mm

Peso: 27.3 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VLI200414-N

Codice componente
VLI200414-N
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Diametro d1
(mm)
Diametro esterno [D a]
(mm)
Peso
(kg)

1,808.12 €

1000 4 giorni Standard32551827.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza H(mm) 56 Larghezza, anello interno [h i](mm) 44.5

Si trova sulla pagina di Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura interna, VLI20 Series, il codice articolo è il seguente: VLI200414-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VLI200414-N.

Tipologia prodotto

Codice componente
VLI200414-N-VSP
VLI200544-N
VLI200544-N-VSP
VLI200644-N
VLI200744-N
VLI200844-N
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Diametro d1
(mm)
Diametro esterno [D a]
(mm)
Peso
(kg)

2,982.38 €

1000 4 giorni VSP (cuscinetto con precarico)32551827.9

2,137.89 €

1000 4 giorni Standard44464839.84

3,742.89 €

1000 4 giorni VSP (cuscinetto con precarico)44464838

2,320.34 €

1000 4 giorni Standard54674845.05

2,503.40 €

1000 4 giorni Standard64884851.51

3,781.40 €

1 Disponibile 4 giorni Standard73694861.5

Supporto tecnico