Codice articolo del costruttore: VSU200844
Marca: INA
Prezzo: 2,718.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo prodotto: Standard
Diametro interno [d i]: 772 mm
Diametro esterno [D a]: 916 mm
Gioco assiale: Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53
Centraggio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VSU200844
Codice componente
|
---|
VSU200844 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Diametro interno [d i] (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Gioco assiale | Centraggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,718.45 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 772 | 916 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | - | 60 |
Loading...
Larghezza, anello interno [h i](mm) | 44.5 | Larghezza, anello esterno [h a](mm) | 44.5 |
---|
Si trova sulla pagina di Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, senza dentatura, VSU20 Series, il codice articolo è il seguente: VSU200844.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSU200844.
Configura
Proprietà di base
Centraggio
Tipo
Tipo prodotto
Diametro interno [d i](mm)
Diametro esterno [D a](mm)
Gioco assiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VSU200414-ZT |
VSU200544 |
VSU200544-RL0 |
VSU200544-RR |
VSU200944 |
VSU201094 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo prodotto | Diametro interno [d i] (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Gioco assiale | Centraggio | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,829.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Standard | 342 | 486 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | Centratura sull'anello interno ed esterno | 32 | ||
1,973.63 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 472 | 616 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | - | 37.41 | |||
3,525.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Standard | 472 | 616 | Gioco radiale 0 a 0.05, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.08 | - | 37 | ||
3,525.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | RR (Unità con rivestimento Corrotect) | 472 | 616 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | - | 37 | ||
2,993.69 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 872 | 1016 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | - | 67 | |||
3,231.29 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 1022 | 1166 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | - | 77 |