Codice articolo del costruttore: VSA200844-N
Marca: INA
Prezzo: 3,157.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo prodotto: Standard
Diametro interno [d i]: 772 mm
Diametro esterno [D a]: 950.1 mm
Gioco assiale: -
Centraggio: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VSA200844-N
Codice componente
|
---|
VSA200844-N |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Diametro interno [d i] (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Gioco assiale | Centraggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,157.92 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 772 | 950.1 | - | - | 71 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna, VSA Series, il codice articolo è il seguente: VSA200844-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSA200844-N.
Configura
Proprietà di base
Gioco assiale
Centraggio
Tipo
Tipo prodotto
Diametro interno [d i](mm)
Diametro esterno [D a](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VSA200414-N-ZT |
VSA200544-N |
VSA200544-N-VSP-ZT |
VSA200944-N |
VSA201094-N |
VSA201094-N-VSP-ZT |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo prodotto | Diametro interno [d i] (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Gioco assiale | Centraggio | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,623.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Standard | 342 | 503.3 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | Centratura sull'anello interno ed esterno | 31.4 | ||
2,398.71 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 472 | 640.3 | Standard Gioco radiale 0 a 0.3, Gioco assiale di ribaltamento 0 a 0.53 | - | 43.215 | |||
4,158.55 € | 1000 | 4 giorni | VSP (cuscinetto con precarico) | 472 | 640.3 | - | Centratura sull'anello interno ed esterno | 43.2 | |||
3,308.40 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 872 | 1046.1 | - | - | 77.23 | |||
3,635.05 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 1022 | 1198.1 | - | - | 90.998 | |||
5,004.31 € | 1000 | 4 giorni | VSP (cuscinetto con precarico) | 1022 | 1198.1 | - | Centratura sull'anello interno ed esterno | 91.1 |