Unità di supporto ritto, GVK Series (GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB)

Unità di supporto ritto, GVK Series GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB

Marca: INA

Prezzo: 103.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 40.45 x 100 x 36 mm

Peso: 1.006 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB

Codice componente
GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

103.14 €

8 Disponibile 4 giorni 40.45 x 100 x 361.006

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto, GVK Series, il codice articolo è il seguente: GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB.

Tipologia prodotto

Codice componente
GVK104-209-KTT-B-AS2/V-HLB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

65.20 €

15 4 giorni 31.75 x 850.722

Supporto tecnico