Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo TF, dentatura interna, azione bilaterale (TF80X110X95)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TF80X110X95

Marca: INA

Prezzo: 4,111.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 80 x 110 x 95 mm

Peso: 2.142 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TF80X110X95

Codice componente
TF80X110X95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

4,111.00 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 110 x 952.142

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini ed assiale a sfere a contatto obliquo TF, dentatura interna, azione bilaterale, il codice articolo è il seguente: TF80X110X95.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TF80X110X95.

Tipologia prodotto

Codice componente
TF75X105X95
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

2,265.75 €

1000 4 giorni 75 x 105 x 952.015

Supporto tecnico