Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, 32..-2RS, doppia fila, gabbia in lamiera di acciaio (3200-2RS-C3)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3200-2RS-C3

Marca: INA

Prezzo: 25.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 10 x 30 x 14 mm

Gioco assiale: C3

Peso: 0.04 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3200-2RS-C3

Codice componente
3200-2RS-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Gioco assiale Peso
(kg)

25.94 €

1000 4 giorni 10 x 30 x 14C30.04

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, 32..-2RS, doppia fila, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 3200-2RS-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200-2RS-C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
3200-2RS
3214-2RS-C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Gioco assiale Peso
(kg)

25.94 €

1000 4 giorni 10 x 30 x 14-0.04

151.54 €

1000 4 giorni 70 x 125 x 39.7C31.99

Supporto tecnico