Codice articolo del costruttore: 3313-2RS
Marca: INA
Prezzo: 268.38 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 140 φ
Larghezza B: 58.7 mm
Diametro foro: 65 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 158000 N
Classificazione di carico radiale: 125000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3313-2RS
Codice componente
|
---|
3313-2RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Gioco assiale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 58.7 | 65 | 158000 | 125000 | 3150 | CN | 3.72 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-2RS, doppia fila, tenute, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3313-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3313-2RS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Gioco assiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3313-2RS-C3 |
3314-2RS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Gioco assiale | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.97 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 58.7 | 65 | 158000 | 125000 | 3150 | C3 | 3.72 | ||
311.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 63.5 | 70 | 159000 | 128000 | 2900 | CN | 4.59 |