Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica (3904-2RS-C3)

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica 3904-2RS-C3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3904-2RS-C3

Marca: INA

Prezzo: 32.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 37 φ

Larghezza B: 13 mm

Diametro foro: 20 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 9100 N

Classificazione di carico radiale: 6800 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3904-2RS-C3

Codice componente
3904-2RS-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

32.02 €

1000 4 giorni 3713209100680010300C30.05

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 39..-B-2RS-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3904-2RS-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3904-2RS-C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
3904-2RS
3908-2RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

32.02 €

1000 4 giorni 3713209100680010300CN0.054

118.88 €

1 Disponibile 4 giorni 62164017400167008700CN0.16

Supporto tecnico