Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico (E35-KRR-B-2C>A)

Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico E35-KRR-B-2C>A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E35-KRR-B-2C>A

Marca: INA

Prezzo: 40.74

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 35 x 72 x 51.3 mm

Peso: 0.605 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E35-KRR-B-2C>A

Codice componente
E35-KRR-B-2C>A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

40.74 €

1 Disponibile 4 giorni 35 x 72 x 51.30.605

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico, il codice articolo è il seguente: E35-KRR-B-2C>A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E35-KRR-B-2C>A.

Tipologia prodotto

Codice componente
E35-XL-KRR-B>A
E40-KRR-B>B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

32.54 €

1 Disponibile 4 giorni 35 x 72 x 51.30.575

38.31 €

1 Disponibile 4 giorni 40 x 80 x 56.50.694

Supporto tecnico