Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NKX..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso (Codici componente)

Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NKX..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso
Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NKX..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NKX35-Z-P5-XL

Codice componente
NKX35-Z-P5-XL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

145.28 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 47 Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 27500 Classificazione di carico radiale(N) 41500
Numero di giri limite [n G](1/min) 4600 Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N) 21200 Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N) 47000
Diametro del foro [F w](mm) 35 Altezza [C](mm) 30 Peso(kg) 0.17

Si trova sulla pagina di Cuscinetti combinati radiali a rullini ed assiali a sfere NKX..-Z, parte assiale azione unilaterale, secondo DIN 5429, con calotta di chiusura, per lubrificazione a grasso, il codice articolo è il seguente: NKX35-Z-P5-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NKX35-Z-P5-XL.

Supporto tecnico