Codice articolo del costruttore: GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Marca: INA
Prezzo: 19.65 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: 21.4 mm
Diametro foro: 20 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 12800 N
Classificazione di carico radiale: 6600 N
Diametro esterno [D SP]: 47 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5
Codice componente
|
---|
GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro esterno [D SP] (mm) | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.65 € | 1000 | 4 giorni | 21.4 | 20 | 12800 | 6600 | 47 | 31 | 0.16 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio GRAE..-NPP-B-FA107/125.5, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati, con rivestimento Corrotect, il codice articolo è il seguente: GRAE20-NPP-B-FA107/125.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRAE20-NPP-B-FA107/125.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro esterno [D SP](mm)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 |
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 |
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro esterno [D SP] (mm) | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1] (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 € | 1000 | 4 giorni | 21.4 | 25 | 14000 | 7800 | 52 | 31 | 0.19 | ||
25.28 € | 1000 | 4 giorni | 23.8 | 30 | 19500 | 11300 | 62 | 35.8 | 0.32 | ||
30.85 € | 1000 | 4 giorni | 25.4 | 35 | 25500 | 15300 | 72 | 39 | 0.52 |