Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RAE30-NPP-B-L285/70-OSE
Larghezza B(mm) | 23.8 | Diametro foro(mm) | 30 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 19500 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione di carico radiale(N) | 11300 | Diametro esterno [D SP](mm) | 62 | Peso(kg) | 0.23 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP-B-L285/70-OSE, il codice articolo è il seguente: RAE30-NPP-B-L285/70-OSE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAE30-NPP-B-L285/70-OSE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali