Reggispinta a sfere direzione singola AKL-HCL Series (AKL7-HLC)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AKL7-HLC

Marca: INA

Prezzo: 15.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 7 x 17 x 6 mm

Peso: 6.26 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AKL7-HLC

Codice componente
AKL7-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(g)

15.42 €

1 Disponibile 4 giorni 7 x 17 x 66.26

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Reggispinta a sfere direzione singola AKL-HCL Series, il codice articolo è il seguente: AKL7-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKL7-HLC.

Tipologia prodotto

Codice componente
AKL3-HLC
AKL4-HLC
AKL5-HLC
AKL6-HLC
AKL8-HLC
AKL9-HLC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(g)

13.77 €

1000 4 giorni 3 x 8 x 3.50.8

14.68 €

100 Disponibile 4 giorni 4 x 10 x 41

14.08 €

1000 4 giorni 5 x 12 x 42.1

14.23 €

1000 4 giorni 6 x 14 x 53.5

15.52 €

1000 4 giorni 8 x 19 x 79

17.37 €

1000 4 giorni 9 x 20 x 79.7

Supporto tecnico