Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KTT, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico (E35-KTT-B-2C-OSE>A)

Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KTT, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico E35-KTT-B-2C-OSE>A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E35-KTT-B-2C-OSE>A

Marca: INA

Prezzo: 45.58

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 35 x 72 x 37.7 mm

Peso: 0.45 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E35-KTT-B-2C-OSE>A

Codice componente
E35-KTT-B-2C-OSE>A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

45.58 €

1 Disponibile 4 giorni 35 x 72 x 37.70.45

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KTT, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico, il codice articolo è il seguente: E35-KTT-B-2C-OSE>A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E35-KTT-B-2C-OSE>A.

Tipologia prodotto

Codice componente
E35-KTT-B-2C>A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

48.80 €

1 Disponibile 4 giorni 35 x 72 x 51.30.609

Supporto tecnico