Cuscinetto con anello di bloccaggio G..-KRR, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico (G1100-KRR-B-AS2/V)

Cuscinetto con anello di bloccaggio G..-KRR, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico G1100-KRR-B-AS2/V

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G1100-KRR-B-AS2/V

Marca: INA

Prezzo: 22.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 25.4 x 52 x 44.5 mm

Peso: 0.23 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G1100-KRR-B-AS2/V

Codice componente
G1100-KRR-B-AS2/V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

22.48 €

1000 4 giorni 25.4 x 52 x 44.50.23

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio G..-KRR, anello esterno, fissaggio mediante collare eccentrico, il codice articolo è il seguente: G1100-KRR-B-AS2/V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1100-KRR-B-AS2/V.

Tipologia prodotto

Codice componente
G1104-KRR-B-AS2/V
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

32.35 €

1000 4 giorni 31.75 x 72 x 51.30.591

Supporto tecnico