Cuscinetti a sfere lineari KUVS Series (KUVS10-B-RROC)

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KUVS10-B-RROC

Marca: INA

Prezzo: 157.32

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 48 x 11.45 x 10.5 mm

Peso: 0.02 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KUVS10-B-RROC

Codice componente
KUVS10-B-RROC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

157.32 €

2 Disponibile 4 giorni 48 x 11.45 x 10.50.02

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere lineari KUVS Series, il codice articolo è il seguente: KUVS10-B-RROC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KUVS10-B-RROC.

Tipologia prodotto

Codice componente
KUVS13-B-RROC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

196.31 €

2 Disponibile 4 giorni 71 x 18.65 x 13.50.08

Supporto tecnico