Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati (E25-XL-KRR-B)

Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati E25-XL-KRR-B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E25-XL-KRR-B

Marca: INA

Prezzo: 21.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 34.9 mm

Diametro foro: 25 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 14000 N

Classificazione di carico radiale: 7800 N

Diametro esterno [D SP]: 52 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E25-XL-KRR-B

Codice componente
E25-XL-KRR-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro esterno [D SP]
(mm)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1]
(mm)
Peso
(kg)

21.12 €

1000 4 giorni 34.9251400078005244.50.24

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: E25-XL-KRR-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E25-XL-KRR-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
E30-XL-KRR-B
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro esterno [D SP]
(mm)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1]
(mm)
Peso
(kg)

25.86 €

1000 4 giorni 36.53019500113006248.50.38

Supporto tecnico