Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP (RAE30-NPP)

Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP RAE30-NPP
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RAE30-NPP

Marca: INA

Prezzo: 21.32

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 62 φ

Larghezza B: 23.8 mm

Diametro foro: 30 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 19500 N

Classificazione di carico radiale: 11300 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RAE30-NPP

Codice componente
RAE30-NPP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1]
(mm)
Peso
(kg)

21.32 €

1 Disponibile 4 giorni 6223.830195001130035.80.33

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-NPP, il codice articolo è il seguente: RAE30-NPP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAE30-NPP.

Tipologia prodotto

Codice componente
RAE15-NPP
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1]
(mm)
Peso
(kg)

14.48 €

1000 4 giorni 4019159800475028.60.12

Supporto tecnico