Codice articolo del costruttore: VA160235-N-ZT
Marca: INA
Prezzo: 3,107.83 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo prodotto: dentatura esterna
Diametro interno [d i]: 171 mm
Diametro esterno [D a]: 318.6 mm
Centraggio: Centratura sull'anello interno ed esterno
Peso: 12.9 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VA160235-N-ZT
Codice componente
|
---|
VA160235-N-ZT |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Diametro interno [d i] (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Centraggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,107.83 € | 1000 | 4 giorni | dentatura esterna | 171 | 318.6 | Centratura sull'anello interno ed esterno | 12.9 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, dentatura esterna e dentatura interna, VA Series, il codice articolo è il seguente: VA160235-N-ZT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VA160235-N-ZT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo prodotto
Diametro interno [d i](mm)
Diametro esterno [D a](mm)
Centraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VA140188-V |
VA160235-N |
VA160302-N |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo prodotto | Diametro interno [d i] (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Centraggio | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,172.40 € | 1000 | 4 giorni | dentatura interna | 136 | 259.36 | - | 7.1 | |||
2,485.68 € | 1000 | 4 giorni | dentatura esterna | 171 | 318.6 | - | 12.901 | |||
2,563.49 € | 1000 | 4 giorni | dentatura esterna | 240 | 384 | - | 13.7 |