Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, senza dentatura, VSU25 Series (VSU250955-ZT)

Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, senza dentatura, VSU25 Series VSU250955-ZT

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VSU250955-ZT

Marca: INA

Prezzo: 7,631.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno [d i]: 855 mm

Diametro esterno [D a]: 1055 mm

Centraggio: Centratura sull'anello interno ed esterno

Peso: 108.2 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSU250955-ZT

Codice componente
VSU250955-ZT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno [d i]
(mm)
Diametro esterno [D a]
(mm)
Centraggio Peso
(kg)

7,631.23 €

1000 4 giorni 8551055Centratura sull'anello interno ed esterno108.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza, anello interno [h i](mm) 54 Larghezza, anello esterno [h a](mm) 54

Si trova sulla pagina di Ralla di rotazione, cuscinetti a 4 punti di contatto, senza dentatura, VSU25 Series, il codice articolo è il seguente: VSU250955-ZT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSU250955-ZT.

Tipologia prodotto

Codice componente
VSU250755
VSU250855
VSU250955
VSU251055
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno [d i]
(mm)
Diametro esterno [D a]
(mm)
Centraggio Peso
(kg)

5,339.72 €

1000 4 giorni 655855-89.06

5,749.75 €

1000 4 giorni 755955-101

6,104.60 €

1000 4 giorni 8551055-115

6,559.77 €

1000 4 giorni 9551155-128

Supporto tecnico