Codice articolo del costruttore: ZKLF1255-2RS-XL
Marca: INA
Prezzo: 255.60 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno D: 55 φ
Larghezza B: 25 mm
Diametro foro: 12 mm
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]: 18800 N
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]: 25000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZKLF1255-2RS-XL
Codice componente
|
---|
ZKLF1255-2RS-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.60 € | 1000 | 4 giorni | 55 | 25 | 12 | 18800 | 25000 | 3800 | 3800 | 0.359 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS, azione bilaterale, avvitabile,, il codice articolo è il seguente: ZKLF1255-2RS-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZKLF1255-2RS-XL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ](1/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZKLF1762-2RS-XL |
ZKLF2068-2RS-XL |
ZKLF2575-2RS-XL |
ZKLF30100-2RS-XL |
ZKLF3080-2RS-XL |
ZKLF3590-2RS-XL |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease] (1/min) | Velocità termicamente ammissibile [n ϑ] (1/min) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.35 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 25 | 17 | 20800 | 31500 | 3300 | 3300 | 0.452 | |||
288.17 € | 1000 | 4 giorni | 68 | 28 | 20 | 28500 | 47000 | 3000 | 3000 | 0.594 | |||
324.78 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 28 | 25 | 30500 | 55000 | 2600 | 2600 | 0.715 | |||
863.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 38 | 30 | 65000 | 108000 | 2100 | 2100 | 1.684 | ||
347.29 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 28 | 30 | 32000 | 64000 | 2200 | 2200 | 0.731 | |||
423.86 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 34 | 35 | 45000 | 89000 | 2000 | 2000 | 1.171 |