Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-XL, azione bilaterale, non avvitabile (ZKLN1034-2RS-XL)

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-XL, azione bilaterale, non avvitabile ZKLN1034-2RS-XL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZKLN1034-2RS-XL

Marca: INA

Prezzo: 186.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno D: 34 φ

Larghezza B: 20 mm

Diametro foro: 10 mm

Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]: 13400 N

Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]: 18800 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZKLN1034-2RS-XL

Codice componente
ZKLN1034-2RS-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

186.42 €

1000 4 giorni 3420101340018800460046000.097

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLN..-2RS-XL, azione bilaterale, non avvitabile, il codice articolo è il seguente: ZKLN1034-2RS-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZKLN1034-2RS-XL.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZKLN0624-2RS-XL
ZKLN0832-2RS-XL
ZKLN1242-2RS-XL
ZKLN1545-2RS-XL
ZKLN1747-2RS-XL
ZKLN2052-2RS-XL
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

143.43 €

1000 4 giorni 2415676008500680068000.04

161.22 €

1000 4 giorni 322081380016300510051000.09

204.54 €

1000 4 giorni 4225121880025000380038000.197

211.26 €

1000 4 giorni 4525151980028500350035000.219

213.62 €

1000 4 giorni 4725172080031500330033000.24

309.89 €

1 Disponibile 3 giorni 5228202850047000300030000.31

Supporto tecnico