Codice articolo del costruttore: SNS3064-Z-D
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 7,332.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza alloggiamento [h1]: 591 mm
Larghezza alloggiamento [g]: 350 mm
Lunghezza base: 830 mm
Misurazione della portata [K]: 181 mm
Sede del cuscinetto [D]: 480 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SNS3064-Z-D
Codice componente
|
---|
SNS3064-Z-D |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza alloggiamento [h1] (mm) | Larghezza alloggiamento [g] (mm) | Lunghezza base (mm) | Misurazione della portata [K] (mm) | Sede del cuscinetto [D] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,332.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 591 | 350 | 830 | 181 | 480 | 322 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto, SNS-Z Series, il codice articolo è il seguente: SNS3064-Z-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNS3064-Z-D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza alloggiamento [h1](mm)
Larghezza alloggiamento [g](mm)
Lunghezza base(mm)
Misurazione della portata [K](mm)
Sede del cuscinetto [D](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SNS3056-Z-D |
SNS3060-Z-D |
SNS3068-Z-D |
SNS3076-Z-D |
SNS3080-Z-D |
SNS3084-Z-D |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza alloggiamento [h1] (mm) | Larghezza alloggiamento [g] (mm) | Lunghezza base (mm) | Misurazione della portata [K] (mm) | Sede del cuscinetto [D] (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,384.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 516 | 320 | 770 | 166 | 420 | 239.8 | ||
6,130.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 550 | 320 | 790 | 168 | 460 | 249.7 | ||
8,290.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 631 | 370 | 880 | 197 | 520 | 373.9 | ||
10,554.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 675 | 400 | 950 | 180 | 560 | 467 | ||
11,267.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 695 | 400 | 1000 | 192 | 600 | 469.023 | ||
11,653.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 715 | 400 | 1040 | 194 | 620 | 504.5 |