Unità di supporto ritto, SNS-H Series (SNS3060-H-D)

Unità di supporto ritto, SNS-H Series SNS3060-H-D
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SNS3060-H-D

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 6,130.60

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza alloggiamento [h1]: 550 mm

Larghezza alloggiamento [g]: 320 mm

Lunghezza base: 790 mm

Misurazione della portata [K]: 168 mm

Peso: 260.3 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SNS3060-H-D

Codice componente
SNS3060-H-D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza alloggiamento [h1]
(mm)
Larghezza alloggiamento [g]
(mm)
Lunghezza base
(mm)
Misurazione della portata [K]
(mm)
Peso
(kg)

6,130.60 €

1 Disponibile 4 giorni 550320790168260.3

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto, SNS-H Series, il codice articolo è il seguente: SNS3060-H-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNS3060-H-D.

Tipologia prodotto

Codice componente
SNS3056-H-D
SNS3064-H-D
SNS3068-H-D
SNS3072-H-D
SNS3076-H-D
SNS3080-H-D
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza alloggiamento [h1]
(mm)
Larghezza alloggiamento [g]
(mm)
Lunghezza base
(mm)
Misurazione della portata [K]
(mm)
Peso
(kg)

5,384.28 €

1 Disponibile 4 giorni 516320770166249

7,332.91 €

1 Disponibile 4 giorni 591350830181332.5

8,290.86 €

1 Disponibile 4 giorni 631370880197386.1

8,308.65 €

1 Disponibile 4 giorni 631370880198356.923

10,554.11 €

1 Disponibile 4 giorni 675400950180474.5

11,267.65 €

1 Disponibile 4 giorni 6954001000192490.8

Supporto tecnico