Unità di supporto ritto, SNS-B Series (SNS3138-B-D)

Unità di supporto ritto, SNS-B Series SNS3138-B-D
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SNS3138-B-D

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 1,870.91

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza alloggiamento [h1]: 375 mm

Larghezza alloggiamento [g]: 260 mm

Lunghezza base: 560 mm

Peso: 95.1 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SNS3138-B-D

Codice componente
SNS3138-B-D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza alloggiamento [h1]
(mm)
Larghezza alloggiamento [g]
(mm)
Lunghezza base
(mm)
Peso
(kg)

1,870.91 €

1 Disponibile 4 giorni 37526056095.1

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto, SNS-B Series, il codice articolo è il seguente: SNS3138-B-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SNS3138-B-D.

Tipologia prodotto

Codice componente
SNS3136-B-D
SNS3140-B-D
SNS3144-B-D
SNS3148-B-D
SNS3152-B-D
SNS3160-B-D
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza alloggiamento [h1]
(mm)
Larghezza alloggiamento [g]
(mm)
Lunghezza base
(mm)
Peso
(kg)

1,658.35 €

1 Disponibile 4 giorni 35324053077.7

2,325.08 €

1 Disponibile 4 giorni 411280610123.1

2,554.48 €

1 Disponibile 4 giorni 434290640136.8

3,444.06 €

1 Disponibile 4 giorni 474310700173

4,027.43 €

1 Disponibile 4 giorni 516320770224.6

5,369.29 €

1 Disponibile 4 giorni 591350830304.8

Supporto tecnico