Unità di supporto ritto, SES2 Series (SES217-L)

Unità di supporto ritto, SES2 Series SES217-L
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SES217-L

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 144.92

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza base: 320 mm

Altezza [h 1]: 183 mm

Diametro esterno del cuscinetto [D]: 150 mm

Larghezza corpo alloggiamento [g]: 125 mm

Misurazione della portata [K]: 61 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SES217-L

Codice componente
SES217-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza base
(mm)
Altezza [h 1]
(mm)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza corpo alloggiamento [g]
(mm)
Misurazione della portata [K]
(mm)
Peso
(kg)

144.92 €

1 Disponibile 4 giorni 320183150125619.4

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto, SES2 Series, il codice articolo è il seguente: SES217-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SES217-L.

Tipologia prodotto

Codice componente
SES206-305-L
SES207-L
SES208-307-L
SES209-L
SES210-L
SES218-L
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza base
(mm)
Altezza [h 1]
(mm)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza corpo alloggiamento [g]
(mm)
Misurazione della portata [K]
(mm)
Peso
(kg)

44.68 €

1 Disponibile 4 giorni 185896277322.03

45.89 €

1 Disponibile 4 giorni 185937282342.14

48.18 €

1 Disponibile 4 giorni 2051088085392.85

52.66 €

1 Disponibile 4 giorni 2051098585302.93

56.94 €

1 Disponibile 4 giorni 2051139090413.08

164.22 €

1 Disponibile 4 giorni 3451941601406512.3

Supporto tecnico