Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GAKL5-PW-A |
GAKL6-PW-A |
GAKL8-PW-A |
GAKL10-PW-A |
GAKL12-PW-A |
GAKL14-PW-A |
GAKL16-PW |
GAKL20-PW |
GAKL25-PW |
GAKL30-PW |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Diametro dell'occhio esterno [d 2] (mm) | Lunghezza complessiva [l 2] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 6000 | 13 | 8 | 4900 | 18 | 42 | 0.02 | |
18.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 7750 | 16 | 9 | 6930 | 20 | 46 | 0.021 | ||
20.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 12900 | 19 | 12 | 12900 | 24 | 54 | 0.042 | ||
25.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 18100 | 22 | 14 | 18500 | 28 | 62 | 0.061 | ||
29.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 24000 | 26 | 16 | 20800 | 32 | 70 | 0.103 | ||
37.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 31000 | 28 | 19 | 32000 | 36 | 78 | 0.16 | ||
44.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 38600 | 32 | 21 | 45300 | 42 | 87 | 0.227 | ||
59.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 56600 | 40 | 25 | 45600 | 50 | 103 | 0.376 | ||
90.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 84800 | 47 | 31 | 72900 | 60 | 124 | 0.67 | ||
119.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 114000 | 55 | 37 | 95900 | 70 | 145 | 1.1 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Diametro dell'occhio esterno [d 2](mm)
Lunghezza complessiva [l 2](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali