Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/bronzo, aperti

Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/bronzo, aperti
  • Sconto volumi elevati
Testa a snodo GAKL..-PB, filetto esterna, manutenzione necessario

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAKL5-PB-A
GAKL6-PB-A
GAKL8-PB-A
GAKL10-PB-A
GAKL12-PB-A
GAKL14-PB-A
GAKL16-PB
GAKL20-PB
GAKL25-PB
GAKL30-PB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

32.11 €

1 Disponibile 4 giorni 5333013849000.02

19.60 €

1 Disponibile 4 giorni 6432016969300.022

22.00 €

1 Disponibile 4 giorni 871401912129000.040

27.20 €

1 Disponibile 4 giorni 10100002214185000.066

31.22 €

1 Disponibile 4 giorni 12133002616208000.102

39.78 €

1 Disponibile 4 giorni 14171002819320000.16

47.69 €

1 Disponibile 4 giorni 16214003221453000.208

62.97 €

1 Disponibile 4 giorni 20314004025456000.385

97.11 €

1 Disponibile 4 giorni 25471004731729000.67

127.82 €

1 Disponibile 4 giorni 30635005537959001.11

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico