Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE30-SX |
GE35-SX |
GE40-SX |
GE45-SX |
GE50-SX |
GE55-SX |
GE60-SX |
GE65-SX |
GE70-SX |
GE80-SX |
GE90-SX |
GE100-SX |
GE110-SX |
GE120-SX |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Altezza [T] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 64600 | 30 | 55 | 323000 | 17 | 0.21 | ||
252.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 78600 | 35 | 62 | 393000 | 18 | 0.272 | ||
435.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90800 | 40 | 68 | 454000 | 19 | 0.331 | ||
475.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 106000 | 45 | 75 | 532000 | 20 | 0.414 | ||
650.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 118000 | 50 | 80 | 592000 | 20 | 0.449 | ||
803.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 149000 | 55 | 90 | 746000 | 23 | 0.668 | ||
862.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 161000 | 60 | 95 | 805000 | 23 | 0.738 | ||
908.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 173000 | 65 | 100 | 867000 | 23 | 0.759 | ||
707.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 209000 | 70 | 110 | 1040000 | 25 | 1.04 | ||
730.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 245000 | 80 | 125 | 1220000 | 29 | 1.397 | ||
833.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 314000 | 90 | 140 | 1570000 | 32 | 2.018 | ||
979.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 339000 | 100 | 150 | 1700000 | 32 | 2.301 | ||
1,977.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 469000 | 110 | 170 | 2340000 | 38 | 3.778 | ||
2,093.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 499000 | 120 | 180 | 2490000 | 38 | 4.05 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Altezza [T](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali