Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GIKSR5-PS |
GIKSR6-PS |
GIKSR8-PS |
GIKSR10-PS |
GIKSR12-PS |
GIKSR14-PS |
GIKSR16-PS |
GIKSR18-PS |
GIKSR20-PS |
GIKSR22-PS |
GIKSR25-PS |
GIKSR30-PS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 6000 | 13 | 8 | 3800 | 0.02 | ||
118.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 7650 | 16 | 9 | 3400 | 0.026 | ||
129.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 12900 | 19 | 12 | 5700 | 0.048 | ||
144.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 18000 | 22 | 14 | 8000 | 0.079 | ||
181.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 24000 | 26 | 16 | 9100 | 0.114 | ||
214.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 31000 | 28 | 19 | 13700 | 0.162 | ||
294.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 39000 | 32 | 21 | 19000 | 0.222 | ||
734.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 47500 | 35 | 23 | 23000 | 0.31 | ||
360.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 57000 | 40 | 25 | 22800 | 0.47 | ||
812.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 68000 | 42 | 28 | 30400 | 0.490 | ||
842.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 85000 | 47 | 31 | 36200 | 0.732 | ||
1,151.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 114000 | 55 | 37 | 47500 | 1.102 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali