Snodo sferico, radiale, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/bronzo, dimensioni serie K, aperti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE5-PB
GE6-PB
GE8-PB
GE10-PB
GE12-PB
GE14-PB
GE16-PB
GE18-PB
GE20-PB
GE25-PB
GE30-PB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

34.11 €

1 Disponibile 4 giorni 5333013883300.006

38.25 €

1 Disponibile 4 giorni 64320169108000.010

41.48 €

1 Disponibile 4 giorni 871401912179000.018

49.60 €

1 Disponibile 4 giorni 10100002214250000.027

45.60 €

1 Disponibile 4 giorni 12133002616333000.044

68.98 €

1 Disponibile 4 giorni 14171002819429000.055

80.86 €

1 Disponibile 4 giorni 16214003221536000.081

96.68 €

1 Disponibile 4 giorni 18262003523655000.108

108.37 €

1 Disponibile 4 giorni 20314004025786000.146

192.12 €

1 Disponibile 4 giorni 254710047311180000.24

261.91 €

1 Disponibile 4 giorni 306350055371590000.385

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico