Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GAL6-UK |
GAL8-UK |
GAL10-UK |
GAL12-UK |
GAL15-UK |
GAL17-UK |
GAL20-UK |
GAL25-UK |
GAL30-UK |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Diametro dell'occhio esterno [d 2] (mm) | Lunghezza complessiva [l 2] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 3600 | 14 | 6 | 6930 | 21 | 46.5 | 0.017 | ||
26.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 5850 | 16 | 8 | 12900 | 24 | 54 | 0.033 | ||
27.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 8640 | 19 | 9 | 20600 | 29 | 62.5 | 0.056 | ||
31.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 11300 | 22 | 10 | 30200 | 34 | 71 | 0.085 | ||
38.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 17800 | 26 | 12 | 41600 | 40 | 83 | 0.150 | ||
41.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 22500 | 30 | 14 | 56500 | 46 | 92 | 0.21 | ||
50.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 31300 | 35 | 16 | 75600 | 53 | 104.5 | 0.307 | ||
69.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 51100 | 42 | 20 | 105000 | 64 | 126 | 0.554 | ||
98.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 65900 | 47 | 22 | 139000 | 73 | 146.5 | 0.891 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Diametro dell'occhio esterno [d 2](mm)
Lunghezza complessiva [l 2](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali