Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: PTFE composito, forma costruttiva aperta

Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: PTFE composito, forma costruttiva aperta
  • Sconto volumi elevati
Testa a snodo con filettatura interna, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie E, tipo F, superficie curva anello interno con cromatura a spessore, forma costruttiva aperta, filettatura sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GIL6-UK
GIL8-UK
GIL10-UK
GIL12-UK
GIL15-UK
GIL17-UK
GIL20-UK
GIL25-UK
GIL30-UK
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

27.95 €

1 Disponibile 4 giorni 63600146103000.023

28.00 €

1 Disponibile 4 giorni 85850168160000.039

29.40 €

1 Disponibile 4 giorni 108640199220000.066

34.60 €

1 Disponibile 4 giorni 12113002210304000.100

41.60 €

1 Disponibile 4 giorni 15178002612448000.18

43.42 €

1 Disponibile 4 giorni 17225003014565000.250

52.12 €

1 Disponibile 4 giorni 20313003516756000.36

76.52 €

1 Disponibile 4 giorni 255110042201050000.6

115.63 €

1 Disponibile 4 giorni 306590047221390000.98

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico