Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, aperti (GIL8-DO)

Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, aperti GIL8-DO
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GIL8-DO

Marca: INA

Prezzo: 23.66

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 8 mm

Coefficiente di carico dinamico (radiale): 5590 N

Diametro esterno del cuscinetto [D]: 16 mm

Larghezza, anello interno [B]: 8 mm

Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]: 16000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GIL8-DO

Codice componente
GIL8-DO
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

23.66 €

1 Disponibile 4 giorni 85590168160000.038

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, aperti, il codice articolo è il seguente: GIL8-DO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GIL8-DO.

Tipologia prodotto

Codice componente
GIL10-DO
GIL12-DO
GIL15-DO
GIL17-DO
GIL20-DO
GIL25-DO
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

25.48 €

1 Disponibile 4 giorni 108160199220000.065

29.40 €

1 Disponibile 4 giorni 12108002210304000.096

37.31 €

1 Disponibile 4 giorni 15169002612448000.18

40.43 €

1 Disponibile 4 giorni 17213003014565000.248

47.25 €

1 Disponibile 4 giorni 20296003516756000.357

63.95 €

1 Disponibile 4 giorni 25483004220883000.66

Supporto tecnico