Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GIL17-DO-2RS |
GIL20-DO-2RS |
GIL25-DO-2RS |
GIL30-DO-2RS |
GIL35-DO-2RS |
GIL40-DO-2RS |
GIL45-DO-2RS |
GIL50-DO-2RS |
GIL60-DO-2RS |
GIL70-DO-2RS |
GIL80-DO-2RS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 46.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 21300 | 30 | 14 | 56500 | 0.250 | |
- | 54.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 29600 | 35 | 16 | 75600 | 0.36 | |
- | 71.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 48300 | 42 | 20 | 88300 | 0.66 | |
- | 100.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 62300 | 47 | 22 | 119000 | 0.98 | |
145.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 79900 | 55 | 25 | 159000 | 1.43 | ||
211.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 99100 | 62 | 28 | 194000 | 2.069 | ||
289.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 128000 | 68 | 32 | 259000 | 2.7 | ||
336.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 157000 | 75 | 35 | 314000 | 3.54 | ||
591.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 245000 | 90 | 44 | 485000 | 5.6 | ||
839.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 313000 | 105 | 49 | 564000 | 8.62 | ||
1,068.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 402000 | 120 | 55 | 690000 | 13.2 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali