Codice articolo del costruttore: GE8-FW
Marca: INA
Prezzo: 72.77 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro foro: 8 mm
Coefficiente di carico dinamico (radiale): 8640 N
Diametro esterno del cuscinetto [D]: 19 mm
Larghezza, anello interno [B]: 11 mm
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]: 21600 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE8-FW
Codice componente
|
---|
GE8-FW |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 8640 | 19 | 11 | 21600 | 6 | 0.014 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Snodo sferico, radiale, senza manutenzione, strato di strisciamento: PTFE composito, forma costruttiva aperta, il codice articolo è il seguente: GE8-FW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE8-FW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Larghezza, anello esterno [C](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GE6-FW |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 5850 | 16 | 9 | 14600 | 5 | 0.010 |