Snodo sferico, radiale, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, dimensioni serie E, aperti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE16-DO-HLN
GE20-DO-HLN
GE25-DO-HLN
GE30-DO-HLN
GE40-DO-HLN
GE45-DO-HLN
GE70-DO-C2
GE70-DO-HLN
GE80-DO-HLN
GE90-DO-HLN
GE100-DO-HLN
GE110-DO-HLN
GE120-DO-HLN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Gioco radiale Peso
(kg)

45.91 €

1 Disponibile 4 giorni 16213003014106000CN0.042

12.46 €

1 Disponibile 4 giorni 20354003516136000CN0.062

14.54 €

1 Disponibile 4 giorni 25605004220233000CN0.109

16.51 €

1 Disponibile 4 giorni 30783004722301000CN0.141

25.20 €

1 Disponibile 4 giorni 401270006228488000CN0.308

30.31 €

1 Disponibile 4 giorni 451640006832630000CN0.408

92.60 €

1 Disponibile 4 giorni 70407000105491560000C21.533

86.63 €

1 Disponibile 4 giorni 70407000105491560000CN1.51

116.09 €

1 Disponibile 4 giorni 80504000120551940000CN2.22

150.86 €

1 Disponibile 4 giorni 90619000130602380000CN2.74

205.52 €

1 Disponibile 4 giorni 100754000150702900000CN4.327

260.15 €

1 Disponibile 4 giorni 110812000160703120000CN4.712

380.31 €

1 Disponibile 4 giorni 1201210000180854660000CN7.918

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico