Carrelli lunghi a ricircolazione a pieno riempimento di rulli, RWU Serues, Standard (RWU25-E-L-V3-G0)

Carrelli lunghi a ricircolazione a pieno riempimento di rulli, RWU Serues, Standard RWU25-E-L-V3-G0
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RWU25-E-L-V3-G0

Marca: INA

Prezzo: 545.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza sistema [H]: 36 mm

Larghezza carrello [B]: 70 mm

Lunghezza totale carrello [L]: 107 mm

Coefficiente di carico dinamico [C]: 33500 N

Coefficiente di carico statico [C 0]: 82000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RWU25-E-L-V3-G0

Codice componente
RWU25-E-L-V3-G0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza sistema [H]
(mm)
Larghezza carrello [B]
(mm)
Lunghezza totale carrello [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico [C]
(N)
Coefficiente di carico statico [C 0]
(N)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x]
(Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y]
(Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z]
(Nm)
Peso
(kg)

545.49 €

1 Disponibile 4 giorni 36701073350082000440120010800.85

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Carrelli lunghi a ricircolazione a pieno riempimento di rulli, RWU Serues, Standard, il codice articolo è il seguente: RWU25-E-L-V3-G0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU25-E-L-V3-G0.

Tipologia prodotto

Codice componente
RWU25-E-HL-V3-G2
RWU25-E-V3-G2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza sistema [H]
(mm)
Larghezza carrello [B]
(mm)
Lunghezza totale carrello [L]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico [C]
(N)
Coefficiente di carico statico [C 0]
(N)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0x]
(Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse X [M 0y]
(Nm)
Coefficiente di momento statico intorno all'asse Z [M 0Z]
(Nm)
Peso
(kg)

454.91 €

1 Disponibile 4 giorni 40481073350082000440120010800.72

392.83 €

1 Disponibile 4 giorni 36709128000650003507606800.665

Supporto tecnico