Guida portante, semiguida piatta, con un albero di scorrimento, LFS-FHE Series

Guida portante, semiguida piatta, con un albero di scorrimento, LFS-FHE Series
  • Sconto volumi elevati
Profilo piatto pieno, mezza guida, distanza tra i fori di fissaggio pari alla metà dello standard, con un albero di scorrimento; possibile design resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFS52X4000-FHE-0020-EWL
LFS52X4000-FHE-RB-0020-EWL
LFS52X6000-FHE-0020-EWL
LFS52X6000-FHE-RB-0020-EWL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Rivestimento Peso
(kg)

1,081.06 €

1 Disponibile 4 giorni 4000Standard9.19

1,203.80 €

1 Disponibile 4 giorni 4000Rivestimento Corrotect9.19

1,619.57 €

1 Disponibile 4 giorni 6000Standard13.75

1,803.71 €

1 Disponibile 4 giorni 6000Rivestimento Corrotect13.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 42 Altezza H(mm) 18 Lunghezza massima [lmax](mm) 6000

Supporto tecnico