Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LFS52X4000-FHEE-0020-EWL |
LFS52X4000-FHEE-RB-0020-EWL |
LFS52X6000-FHEE-0020-EWL |
LFS52X6000-FHEE-RB-0020-EWL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Rivestimento | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,237.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | Standard | 9.2 | |
1,283.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4000 | Rivestimento Corrotect | 9.18 | |
1,859.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | Standard | 13.7 | |
2,041.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6000 | Rivestimento Corrotect | 13.7 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 42 | Altezza H(mm) | 18 | Lunghezza massima [lmax](mm) | 6000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Rivestimento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali